Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K2056 - Lagerflansch für Transportrolle
Stückliste
K2056.5008
BESTKIPP
Bestellnummer
K2056.5008
X
Abstand
mm
Wert eingeben für X
Abstand
mm
cm
inch
ft
TYP
Typ
I
NURB
Nutbreite
8 mm
D
Durchmesser
50 mm
F
F max. N
1000 N
XMIN
X min.
160 mm
XMAX
X max
800 mm
GEW
Gewicht ca.
0.1256 kg
INFO
Technische Hinweise
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ZTN
Zolltarifnummer
39269099
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245831524
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D