Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K2056 - Příruba ložiska pro dopravní váleček
Kusovník
K2056.5008
BESTKIPP
Objednací ?íslo
K2056.5008
X
Vzdálenost
mm
Enter value for X
Vzdálenost
mm
cm
inch
ft
TYP
Typ
I
NURB
Šířka drážky 14 / rozteč drážek 63
8 mm
D
Pr?m?r
50 mm
F
F max. N
1000 N
XMIN
X min.
160 mm
XMAX
X max
800 mm
GEW
Hmotnost cca
0.1256 kg
INFO
Technická upozorn?ní
BS
Popis
Informace
Infotext
ZTN
?íslo celního tarifu
39269099
ROHS
RoHS
Yes
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245831524
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D