Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K2057 - Aluminium profiles D50 type I, tube
Stückliste
K2057.50X1000
BESTKIPP
Bestellnummer
K2057.50X1000
PROFIL
Profil
50
D
Durchmesser
50 mm
L
Länge
1000 mm
IX
Ix cm4
8.16 cm4
IY
Iy cm4
8.16 cm4
WX
Wx cm³
3.26 cm³
WY
Wy cm³
3.26 cm³
GEW
Gewicht ca.
0.6651 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
76042100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245831531
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D