Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K2057 - Aluminium profiles D50 type I, tube
Nomenclature
K2057.50X1000
BESTKIPP
Référence
K2057.50X1000
PROFIL
Profil
50
D
Diamètre
50 mm
L
Longueur
1000 mm
IX
Ix cm4
8.16 cm4
IY
Iy cm4
8.16 cm4
WX
Wx cm³
3.26 cm³
WY
Wy cm³
3.26 cm³
GEW
Poids environ
0.6651 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
76042100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245831531
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D