Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K2057 - Aluminium profiles D50 type I, tube
Lista materiale
K2057.50X1000
BESTKIPP
N. d'ordine
K2057.50X1000
PROFIL
Profilo
50
D
Diametro
50 mm
L
Lunghezza
1000 mm
IX
Ix cm4
8.16 cm4
IY
Iy cm4
8.16 cm4
WX
Wx cm³
3.26 cm³
WY
Wy cm³
3.26 cm³
GEW
Poids
0.6651 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
76042100
EAN
Codice EAN KIPP
4059245831531
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D