Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 192
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2114 - Cam-action indexing plungers with thread lock
Bill of material
K2114.961220116
BESTKIPP
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Stahl
POS
Position
FORM
Form
FARBE
Farbe
D
Durchmesser
mm
D1
Gewinde
mm
D2
Durchmesser
mm
B
Höhe
mm
B1
Breite
mm
H
Höhe
mm
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
L3
Länge
mm
SW1
Schlüsselweite
mm
F
Fase x 30°
mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
N
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900 mm
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D