Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K2116 - Bowdenová lanka pro aretační čepy s dálkovým ovládáním
Kusovník
K2116.1000
BESTKIPP
Objednací číslo
B
Výška
7 mm
D
Závit
M6 mm
D1
Průměr
1.5 mm
D2
Průměr
5 mm
D3
Průměr
5 mm
L
Délka
mm
L1
Délka
mm
SW
Otvor klíče
10 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83071000
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D