Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K2116 - Câbles Bowden pour doigts d'indexage avec commande à distance
Nomenclature
K2116.1000
BESTKIPP
Référence
B
Hauteur
7 mm
D
Filetage
M6 mm
D1
Diamètre
1.5 mm
D2
Diamètre
5 mm
D3
Diamètre
5 mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
SW
Ouverture de clé
10 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83071000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D