Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K2142 - Guide rails, plastic, for roller tracks, steel
Lista materiale
K2142.2030X2000
BESTKIPP
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Kunststoff
B
Abstand
mm
B1
Abstand
mm
L
Länge
2000 mm
ESD
elektrostatisch entladend
GEW
Gewicht ca.
1.0000 kg
BS
Beschreibung
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39162000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D