Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2149 - Bracket with hook and loop fastener for screw mounting
Bill of material
K2149.10150
BESTKIPPUSA
Bestellnummer
FARBE
Farbe
schwarz
MATERIAL
Material
Polyamid
B
Breite
mm
B1
Breite
mm
D3
für Senkschraube ISO 10642
H1
Höhe
mm
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
KLEMMB
Klemmbereich
mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D