Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2164 - Friction joints, adjustable, single 40/40 type I
Bill of material
K2164.1
BESTKIPP
Bestellnummer
K2164.1
FORM
Gewinde
I mm
BN
Nutbreite
8
M
Nm
45 Nm
GEW
Gewicht ca.
0.8760 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73269098
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245907366
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
PPATH
10271_schb.prj
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D