Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2165 - Friktionsgelenke einstellbar einfach 40/40 Typ B
Bill of material
K2165.1
BESTKIPP
Bestellnummer
K2165.1
FORM
Gewinde
B mm
BN
Nutbreite
10
M
Nm
45 Nm
GEW
Gewicht ca.
0.8790 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
76169910
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245907373
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D