Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K2196 - Mechanizm mocujący z wkładką mocującą do dociskowego systemu mocującego
Lista materiałowa
K2196.121050801
BESTKIPP
Bestellnummer
B
Gesamtbreite
mm
B1
Breite
mm
B2
Gesamtbreite
mm
D
Durchmeßer
25 mm
G
Gewinde
mm
H
Höhe
mm
H1
Höhe
mm
H2
Höhe
mm
H3
Höhe
mm
H4
Höhe
8 mm
H5
Höhe
mm
L
Länge
mm
LMIN
Länge
mm
LMAX
Länge
mm
L1
Länge
mm
L2
Abstand
mm
L3
Länge
mm
L4
Länge
mm
F1
kN
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662098
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D