Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K2197 - 带摆动部件的夹紧元件 适用于下拉式夹紧系统
明细表
K2197.121050805
BESTKIPP
Bestellnummer
FORM
Form
B
Gesamtbreite
mm
B1
Breite
mm
B2
Gesamtbreite
mm
D
Durchmeßer
25 mm
G
Gewinde
mm
H
Höhe
mm
H1
Höhe
mm
H2
Höhe
mm
H3
Höhe
mm
H4
Höhe
8 mm
H5
Höhe
mm
L
Länge
mm
LMIN
Länge
mm
LMAX
Länge
mm
L1
Länge
mm
L2
Abstand
mm
L3
Länge
mm
L4
Länge
mm
S
Stärke
12 mm
S1
Abstand
6.2 mm
F1
kN
ANZDM
Anziehdrehmoment
Nm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662098
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D