Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2199 - Adapterplatte für Niederzug-Spannsystem
Bill of material
K2199.123001001
BESTKIPP
Bestellnummer
B
Breite
100 mm
B1
Breite
mm
D
Durchmesser
25 mm
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
G
Gewinde
mm
G1
Gewinde
mm
H
Höhe
30 mm
H1
Höhe
5.5 mm
H2
Höhe
mm
H3
Höhe
mm
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
L2
Länge
mm
L3
Länge
mm
L4
Länge
mm
L5
Länge
mm
L6
Länge
mm
L7
Länge
mm
L8
Länge
mm
L9
Länge
mm
L10
Länge
mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
NDM
Höhe
mm
ZTN
Zolltarifnummer
84669360
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D