IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
KAL12-3K-Q1-R2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A8-Connecting block
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a8/kal12.prj},{NB=KAL12-3K-Q1-R2},{CODE=KAL12},{TYPE=L XINGGC},{TYPOOL=guding},{BC=25X25},{MAT=A5052},{SUR=Natural Anodizing},{CY=1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yixia},{CODEPOOL=3K},{Q=1},{QPOOL='1','1','3','5','4','1N','5','2N'},{R=2},{RPOOL='2','2'},{P=25},{N=2},{N1=6},{AA=9.728},{AA1=6.5},{BB=13.157},{BB1=9.7},{CC=10.242},{CC1=4.102},{DD=13.616},{DD1=5.785},{M1=5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
kal12 - Connecting block for air pressure ?¡è L shape ?¡è End face without hole ?¡è Pitch fixed type
Bill of material
KAL12-3K-Q1-R2
CODE
Code
KAL12
TYPE
Types of
L-shaped ?¡è end face without hole ?¡è fixed pitch type
TYPOOL
Types of
Fixed spacing
BC
Side length
25X25
MAT
Material
A5052
SUR
Surface treatment
Natural anodizing
CY
Atmospheric pressure
1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yixia
CODEPOOL
Number of side holes
3K
3K
Q
Rc(PT)/M/NPT
1(1/8)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
1(1/8)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
R
Rc(PT)/M/NPT
2
2
P
25
mm
N
2
2
mm
N1
Number of threaded holes
6
6
LINK
Website
Website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D