Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Scholl
Beschreibung
Kalt-Platten - Steckerfertig
Stückliste
C 6021_Kaltplatte CK 660_660x160x530_(350--)
ITEMNUM
Artikelnummer
LOD
Level of details
MFG
Hersteller
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
MODEL
Gerätebezeichnung
URLMFG
URL Hersteller
www.scholl-gastro.de
MFGSPEC
Hersteller Spezifikation
URLCUTSHT
URL Maßzeichnung
https://scholl.partcommunity.com/
CE1
CE Kennzeichnung
Ja
GNE
GN-Einsätze
LENGTH
Länge Gerätebreite
mm
HEIGHT
Höhe
160 mm
DEPTH
Tiefe
530 mm
ELEPWR
Elektrische Leistung
45 W
POTENEQ1
Potentialausgleich
Ja
MAINSWTCH1
Hauptschalter integriert
Nein
ELECYCLE
Frequenz
50 Hz
MXOCPROT
Maximale Geräteabsicherung
16 A
CONNCOND1
Gerätezuleitung
Nein
VOLTS
Spannung
230 V
CONNPLUG
Netzstecker
Schuko-Stecker
PHASE
Phasen
1
BTUHR
Kälteleistung
BTU/h
LATHEAT
Latente Wärmeabgabe
kW
SENSHEAT
Sensible Wärmeabgabe
0.032 kW
REFRREMOT
Kälte Externer Kompressor
0
REFRREMOT1
Kälte Externer Kompressor
Nein
REFRTEMP
Kälte Verdampfungstemperatur
-12,1 °C
REFRLLSZ
Kälte Abmessung Flüssigkeitsleistung
0 mm
REFRSLSZ
Kälte Abmessung Saugleitung
0 mm
REFRTYPE
Kältemittel
R600a
REFRDFRD
Kälte Tauwasserablauf
0
REFRMASS
Kältemittelmenge
g
LNA
Länge Netzanschlussleitung
1600 mm
LVB
Länge Verbindungsleitung Bedieneinheit
1200 mm
ALB
Ausschnittlänge Bedieneinheit
102.5 mm
ATB
Ausschnitttiefe Bedieneinheit
35 mm
ETB
Einbautiefe Bedieneinheit
100 mm
URL
Produkt Webseite
https://www.scholl-gastro.de/en/cold-plates-built-en
INFO
Bedienungsanleitung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_C_6019_D.pdf
KFE
Konformitäts-Erklärung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_C_6019.pdf
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D