Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KB0025 - Alle kapazitiven Sensoren
Bill of material
KB0025
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KB0025: Kapazitiver Sensor; Ø 34 / L = 81 mm; Schaltabstand 3...20 mm nicht bünd
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; Ø 34 / L = 81 mm; Schaltabstand 3...20 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 40 Hz DC
BN
Bestellnummer
KB0025
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D