Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KB0040 - tous les détecteurs capacitifs
Nomenclature
KB0040
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KB0040: Détecteur capacitif; Ø 34 / L = 81 mm; Portée 3...20 mm non encastrable;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; Ø 34 / L = 81 mm; Portée 3...20 mm non encastrable; normalement fermé; AC/DC; 2 m PVC-Câble; IP 65; 2 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 25 Hz AC / 40 Hz DC
BN
Bestellnummer
KB0040
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D