Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KB5062 - Alle kapazitiven Sensoren
Bill of material
KB5062
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KB5062: Kapazitiver Sensor; Ø 34 / L = 93 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bündig e
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; Ø 34 / L = 93 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 40 Hz
BN
Bestellnummer
KB5062
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D