Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP-Technik
Opis
KCW series
Lista materiałowa
KCW019ML
ARTNR
Numer artykułu
KCW019ML
BEZ
Opis
Slightly curved high-grade exit sign and emergency luminaire in polycarbonate for wall mounting. Signage with pluggable, solvent-free, internally mounted pictogram. Pictogram set included. This luminaire can be used without pictogram as an emergency lighting luminaire with a clear cover. Escape route/Exit sign/ emergency luminaire according to EN 60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838 norms.
LEUCHTENTYP
Typ oprawy
Emergency and safety lighting
LAENGE
Długość
60 mm
BREITE
Szerokość
340 mm
HOEHE
Wysokość
170 mm
MONTAGEART
Typ montażu
Wall
LEUCHTMITTEL
Źródło światła
LED
GM
Materiał obudowy
Polycarbonate
VERSORGUNG
Źródło zasilania
Central battery
EGSAC
Napięcie zasilające AC
230 V
EGSDC
Napięcie zasilające DC
216 V
SCHUTZART
Stopień ochrony IP
54
UEBERWACHUNG
Monitorowanie
Central battery
UMBGEBUNGSTEMP
Temperatura otoczenia
-20 / 40 °C
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D