Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 30
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descripción
KD 95 - Mínima altura, máxima fuerza
Lista de materiales
KD95-50.3-C
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
3 mm
D
Diámetro
150 mm
RD
Diâmetro da haste
90 mm
P
Presion
bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
F0
Fuerza final
daN
F1I
Fuerza finale isotérmica
daN
F1P
Fuerza finale politrópica
daN
V
Volumen
cm^3
S
Superficie
63.62 cm^2
MAXSPEED
Velocidad màxima
1.8 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D