Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 32
HELP_VARIABLE
Company
IKEUCHI
Description
KD - Empty cone nozzle / Small jet volume type
Bill of material
1/4MKD394S303
CNSORDERNO
Order number
SERIES
Series
KD
PCS
Pipe conn. size
R1/4
SCC
Spray capacity code
MM
Main material
L1
Dimension
39.2 mm
H
Dimension
19 mm
N
Dimension
10.5 mm
MA
Mass
46 g
OPTFH
Option: strainer
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D