Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KD0012 - Hoher Schaltabstand für die Fördertechnik
Bill of material
KD0012
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KD0012: Kapazitiver Sensor; 120 x 80 x 30 mm; Schaltabstand 60 mm nicht bündig e
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; 120 x 80 x 30 mm; Schaltabstand 60 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz AC / 10 Hz DC
BN
Bestellnummer
KD0012
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D