Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KD0012 - Portée augmentée pour le convoyage
Nomenclature
KD0012
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KD0012: Détecteur capacitif; 120 x 80 x 30 mm; Portée 60 mm non encastrable; nor
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; 120 x 80 x 30 mm; Portée 60 mm non encastrable; normalement ouvert; AC/DC; 2 m PVC-Câble; IP 65; 2 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 10 Hz AC / 10 Hz DC
BN
Bestellnummer
KD0012
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D