Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Haberkorn
Beschreibung
Kettenräder Grauguss zweifach 1/2"x5/16" (08 B-2)
Stückliste
T43821
NAME
Name
Z
Zähnezahl
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
DM
dm
mm
D2
24 mm
A
mm
KG
kg
B2
21 mm
B1
b1
7 mm
C
1.3 mm
R3
r3
13 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D