Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Haberkorn
Beschreibung
Kettenräder Grauguss zweifach 3/8"x7/32" (06 B-2)
Stückliste
T43800
NAME
Name
Z
Zähnezahl
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
DM
dm
mm
D2
20 mm
A
mm
KG
kg
B2
15.4 mm
B1
b1
5.2 mm
C
1 mm
R3
r3
10 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D