Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 19
HELP_VARIABLE
Firma
Haberkorn
Beschreibung
Kettenradscheiben ASA 80 einfach 25,4 x 15,88mm (16 A-1)
Stückliste
N03256
NAME
Name
Z
Zähnezahl
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
D1
mm
KG
kg
B1
14.6 mm
C
3.2 mm
R3
r3
27 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D