Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 41
HELP_VARIABLE
Firma
Haberkorn
Beschreibung
Kettenradscheiben zweifach 1 1/2"x1" (24 B-2)
Stückliste
T15339
NAME
Name
Z
Zähnezahl
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
D2
mm
KG
kg
B2
72 mm
B1
b1
24.1 mm
C
4 mm
R3
r3
38 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D