Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KF5013 - Boîtier M12
Nomenclature
KF5013
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KF5013: Détecteur capacitif; M12 x 1 / L = 60 mm; Portée 1...6 mm encastrable; n
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; M12 x 1 / L = 60 mm; Portée 1...6 mm encastrable; normalement ouvert; DC; NPN; M12 Connecteur; IP 65; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 50 Hz
BN
Bestellnummer
KF5013
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D