Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KG5041 - Détecteurs capacitifs pour la détection du niveau limite
Nomenclature
KG5041
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KG5041: Détecteur capacitif; M18 x 1 / L = 110 mm; Portée 8 mm non encastrable;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; M18 x 1 / L = 110 mm; Portée 8 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 4,5...10 mm; IP 65; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 50 Hz
BN
Bestellnummer
KG5041
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D