Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KI0207 - Alle kapazitiven Sensoren
Bill of material
KI0207
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI0207: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 3...15 mm nicht bündig e
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 3...15 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; AC/DC; 0,1 m PVC-Kabel; 1/2" Steckverbindung; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
BN
Bestellnummer
KI0207
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D