Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KI5031 - Détecteurs capacitifs pour la détection du niveau limite
Nomenclature
KI5031
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI5031: Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Portée 15 mm non encastrable
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Portée 15 mm non encastrable; normalement fermé; DC; NAMUR; 6 m PVC-Câble; IP 65; 2 fils; Température ambiante -20...60 °C; Fréquence de commutation 40 Hz
BN
Bestellnummer
KI5031
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D