Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KI5090 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
KI5090
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI5090: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bün
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
BN
Bestellnummer
KI5090
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D