Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KI6004 - Mit IO-Link
Bill of material
KI6004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI6004: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabstand 0,5...40 mm nic
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabstand 0,5...40 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; NPN; 5 m PUR-Kabel; IP 65; IP 67; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 30 Hz
BN
Bestellnummer
KI6004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D