Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
KIT BRIDE CENTRALE HOTTE GALV
Nomenclature
500861
CODE
Rèfèrence
500861
A
Longueur
192 mm
B
Diamètre
25.7 mm
C
Longueur
8.5 mm
D
Interaxis
22.5 mm
E
Longueur
60 mm
F
Interaxis
13 mm
G
Interaxis
27 mm
H
Interaxis
41 mm
I
Longueur
155 mm
L
Longueur
112.5 mm
M
Longueur
60 mm
N
Filetage
10 mm
O
Longueur
3 mm
P
Longueur
108 mm
Q
Diamètre
96.1 mm
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D