Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
KIT HOOD CENTRAL FIXING BRACKET GALV
Bill of material
500861
CODE
Code
500861
A
Length
192 mm
B
Diameter
25.7 mm
C
Lenght
8.5 mm
D
Interaxis
22.5 mm
E
Length
60 mm
F
Interaxis
13 mm
G
Interaxis
27 mm
H
Interaxis
41 mm
I
Length
155 mm
L
Length
112.5 mm
M
Length
60 mm
N
Thread
10 mm
O
Length
3 mm
P
Length
108 mm
Q
Diameter
96.1 mm
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D