Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FM
Descripción
KIT SOPORTE CENTRAL DE CAMPANA GALV
Lista de materiales
500861
CODE
Código
500861
A
Longitud
192 mm
B
Diámetro
25.7 mm
C
Longitud
8.5 mm
D
Interaxis
22.5 mm
E
Longitud
60 mm
F
Interaxis
13 mm
G
Interaxis
27 mm
H
Interaxis
41 mm
I
Longitud
155 mm
L
Longitud
112.5 mm
M
Longitud
60 mm
N
Tornillo
10 mm
O
Longitud
3 mm
P
Longitud
108 mm
Q
Diámetro
96.1 mm
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D