Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
KIT STAFFA CENTRALE CAPPA ZNC
Lista materiale
500861
CODE
Codice
500861
A
Lunghezza
192 mm
B
Diametro
25.7 mm
C
Lunghezza
8.5 mm
D
Interasse
22.5 mm
E
Lunghezza
60 mm
F
Interasse
13 mm
G
Interasse
27 mm
H
Interasse
41 mm
I
Lunghezza
155 mm
L
Lunghezza
112.5 mm
M
Lunghezza
60 mm
N
Filetto
10 mm
O
Lunghezza
3 mm
P
Lunghezza
108 mm
Q
Diametro
96.1 mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D