Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
KLR-C02-1,3-2,0-K86 - Lichtleiter
Stückliste
KLR-C02-1,3-2,0-K86
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
KLR-C02-1,3-2,0-K86
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoff-Lichtleiter KLR-C02-1,3-2,0-K86
EAN
4050143196142
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLR-C02-1,3-2,0-K86
BAD953007
Werkstoff der Lichtwellenleiter-Ummantelung
Polyvinylchlorid
BAD952007
Werkstoff des Tastkopfes
Edelstahl
BAD863003
Länge des Lichtleiters
2000 mm
BAD791007
Abtastprinzip
Reflexionssystem
BAD949006
Werkstoff des LWL-Faserkerns
Kunststoff
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-55 °C
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
TW
WEIGHT
0.010
LENGTH
0.116
WIDTH
0.136
DEPTH
0.017
CTC
Zolltarifnummer
9001 1090 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D