Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
KQ1001 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
KQ1001
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KQ1001: Capteur de niveau électronique; 250 x 28 x 16,7 mm; DC; PNP/NPN; 0,1 m P
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de niveau électronique; 250 x 28 x 16,7 mm; DC; PNP/NPN; 0,1 m PUR-Câble; M12 Connecteur; IP 65; 3 fils; Température ambiante -20...80 °C
BN
Bestellnummer
KQ1001
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KQ-5xxxNFPKG/IO/0,1M/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT