Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KQ5100 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
KQ5100
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KQ5100: Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig ein
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 67; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
BN
Bestellnummer
KQ5100
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D