Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KQ5101 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
KQ5101
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KQ5101: Détecteur capacitif; 20 x 7 x 48 mm; Portée 12 mm non encastrable; norma
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; 20 x 7 x 48 mm; Portée 12 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP; 0,1 m PUR-Câble; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 10 Hz
BN
Bestellnummer
KQ5101
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D