Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
KS M25
Bill of material
19202501
MD01
VAR__MANUID_
19202501
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
KS M25
DESCLONG
Langbeschreibung
Kombiset zum Verbinden von Gehäusen mit metrischen Einführungen, Polystyrol, grau, komplett mit Gegenmutter und Zwischenwanddichtung, Gewindelänge 12 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>36 x 32 x 27 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902855476
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19202501
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KS M25
EF000007
EV000270
EF000010
EV000152
EF000025
true
EF000116
7035
EF000878
false
EF002169
EV000154
EF004593
25
EF005114
25
EF005115
-
EF005474
EV006419
EF007789
1.5
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.01
LENGTH
32
WIDTH
36
DEPTH
27
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
öneriler
Loading ...
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D