Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
KSFT-Series
Nomenclature
HellermannTyton 151-01843
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
DESCRIPTION14
Description courte
Clip de fixation noir
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, hautes températures (PA66HIRHS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
6.3 - 6.7 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
2.3 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
2.7 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
2500.000
HOEHEH
Hauteur (H)
mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C
BEFESTIGUNGS
Ø fixation
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D