Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
KSFT-Series
Bill of material
HellermannTyton 151-01843
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing clip black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6, high impact modified, heat stabilised (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
6.3 - 6.7 mm
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
2.3 mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
2.7 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
2500.000
HOEHEH
Height H
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C
BEFESTIGUNGS
Fixing Ø
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D