Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
KSM2 - Зажимная рейка с быстросменными кулачками
Спецификация
SCHUNK-0490724 KSM2 90-400
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
SCHBRE
Ширина рейки
90 mm
SCHHOE
Высота рейки
45 mm
MAXSPAKRA
макс. усилие зажатия
30 kN
MAXDREMOM
макс. Момент
50 Nm
EIGENMASSE
Масса
kg
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84662020
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D