Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
KSM2 - Rail de serrage avec changement rapide des mors
Nomenclature
SCHUNK-0490724 KSM2 90-400
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
SCHBRE
Largeur du rail
90 mm
SCHHOE
Hauteur de rail
45 mm
MAXSPAKRA
Force de serrage max.
30 kN
MAXDREMOM
Couple de rotation max.
50 Nm
EIGENMASSE
Poids
kg
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84662020
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D