Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
KSM2 - Spannschiene mit Backenschnellwechsel
Stückliste
SCHUNK-0490724 KSM2 90-400
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
SCHBRE
Schienenbreite
90 mm
SCHHOE
Schienenhöhe
45 mm
MAXSPAKRA
Max. Spannkraft
30 kN
MAXDREMOM
Max. Drehmoment
50 Nm
EIGENMASSE
Eigenmasse
kg
CNSCTN
Zolltarifnummer
84662020
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D