Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
KSM2 - Szyna wielozaciskowa z systemem szybkiej wymiany szczęk
Lista materiałowa
SCHUNK-0490724 KSM2 90-400
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
SCHBRE
Długość szyny
90 mm
SCHHOE
Wysokość szyny
45 mm
MAXSPAKRA
Maks. siła mocowania
30 kN
MAXDREMOM
Maks. moment obrotowy
50 Nm
EIGENMASSE
Ciężar
kg
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84662020
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D